DAC7558EVM

DAC7558EVM

立即订购

概述

This EVM features the DAC7558 digital-to-analog converter. The DAC7558 EVM is a simple evaluation module designed for a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit resolution, octal-channel and serial input DAC. This EVM features an ultra low glitch voltage output with great linearity and monotonicity. The serial interface of this DAC can communicate with any host microprocessor or TI DSP base system. By using the 5-6KINTERFACE board the DAC7558EVM can be interfaced with a number of TI DSP Starter Kits including those in the C5000 and C6000 series.

特性
  • The DC power supply for the DAC7558EVM is selectable by changing jumper settings
  • Optional op-amp U2 can be installed to allow output signal conditioning
  • An onboard +4.096V precision voltage reference is provided
  • The REF3140 precision reference (optional) is powered by +5VA through on board terminals.
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7558 — 12 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7558EVM — DAC7558 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC7558EVM — DAC7558 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC7558 Evaluation Module (Rev. A) 2015-8-5
证书 DAC7558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频