DAC53401EVM

具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的 DAC53401 10 位单通道 DAC 评估模块

DAC53401EVM

立即订购

概述

The DAC53401 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53401 device. DAC53401 is a single-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar output voltage up to 5 V.

Two additional boards are required for proper operation of the DAC53401EVM (order separately or in a bundle with the DAC53401EVM): BOOSTXL-DAC-PORT (for the I2C programming interface) and the MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ development kit.

特性
  • Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 5-V output
  • Internal reference
  • I2C interface

  • DAC53401 evaluation module

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43401-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的汽车类、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53401-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的汽车类、10 位、单通道 VOUT 智能 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 下载 DAC53401 数据表
  2. 订购 DAC53401EVM/申请样片
  3. 请参阅 EVM 用户指南
  4. 请参阅可能与具体应用相关的器件技术内容

立即订购并开发

评估板

DAC53401EVM — 具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的 DAC53401 10 位单通道 DAC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
开发套件

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DAC-PORT — 数模转换器 (DAC) BoosterPack™ 插件模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLAC792 — DAC53401EVM Software Ver 1.0.0

支持的产品和硬件
下载

SLAC792 DAC53401EVM Software Ver 1.0.0

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 18 七月 2019
download DAC53401EVM Software Ver 1.0.0 (zip)  — 27516 K

校验和
硬件开发
评估板
DAC53401EVM 具有 NVM、缓冲电压输出和 I2C 接口的 DAC53401 10 位单通道 DAC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac792 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac792/slac792.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC792. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DAC53401EVM User's Guide 2019年 7月 19日
证书 DAC53401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 12月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频