DAC38RF87EVM

DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL DAC 评估模块

DAC38RF87EVM

立即订购

概述

DAC38RF87 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF87 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

特性
  • 可对采样率高达 9GSPS 的 DAC38RF87/97 进行评估
  • 支持针对各类 FMC 的高达 12.5Gbps 的 SerDes 信令速率
  • 具有出色相位噪声的两个片上 PLL 可简化系统时钟生成;此外还支持外部时钟模式
  • 集成式阻抗变压器 (DAC38RF87) 可帮助提供交流耦合输出,实现平衡至不平衡转换
  • 简便易用的软件界面和数据图形生成工具

  • DAC38RF87EVM circuit board
  • Power cable
  • USB cable

eFuses和热插拔控制器
TPS2400 具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

 

个发送器
DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 Ultra low-noise JESD204B compliant clock jitter cleaner with integrated 2370 to 2630-MHz VCO0.

 

电荷泵(无电感)
LM27761 具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器

 

线性稳压器(LDO)
LP5907 250-mA, low-noise, high-PSRR, ultra-low-dropout voltage regulator with low IQ and enable TPS74401 3A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

 

降压转换器(集成开关)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
下载

立即订购并开发

评估板

DAC38RF87EVM – DAC38RF87 Dual-Channel, 14-Bit, 6.2-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6-GHz GSM PLL DAC Evaluation Module

评估板

DAC38RF87EVM-BDL – DAC38RF87EVM + TSW14J57EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle

评估模块 (EVM) 的 GUI

DAC38RF8x EVM GUI (Rev. D) – SLAC722D.ZIP (216778KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

DAC38RF8XEVM Design Files SLAC734.ZIP (10565 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DAC38RF8xEVM User's Guide 2017年 3月 24日
更多文献资料 DAC38RF87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有 JESD204B 接口和片上 GSM PLL 的 DAC38RFxx 双通道、单端、 14 位、6GSPS 和 9GSPS、射频采样 DAC 数据表 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2017年 11月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J56EVM TSW14J56EVM 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频