DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL DAC 评估模块
DAC38RF86EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DAC38RF86 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF86 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

特性
  • 可对采样率高达 9GSPS 的 DAC38RF86 或 DAC38RF96 进行评估
  • 支持针对各类 FMC 的高达 12.5Gbps 的 SerDes 信令速率
  • 具有出色相位噪声的两个片上 PLL 可简化系统时钟生成;此外还支持外部时钟模式
  • 集成式阻抗变压器 (DAC38RF86) 可帮助提供交流耦合输出,实现平衡至不平衡转换
  • 简便易用的软件界面和数据信号生成工具

包含项目

  • DAC38RF86EVM circuit board
  • Power cable
  • USB cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DAC38RF86EVM:
DAC38RF86 Dual-Channel 14-Bit 9GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module

$899.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

DAC38RF86EVM-BDL:
DAC38RF86EVM + TSW14J57EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3578 2017年 11月 27日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5086 2017年 3月 24日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 10565 2016年 10月 28日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)


硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
TSW14J56EVM 评估模块  TSW14J56EVM  评估板 

TI 器件 (10)

器件型号 名称 产品系列
DAC38RF86  双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)  宽带收发器、接收器、发射器 
DAC38RF96  双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)  宽带收发器、接收器、发射器 
LM27761  LM27761 低噪声稳压开关电容电压逆变器  DC / DC开关稳压器 
LMK04828  超低抖动合成器和抖动消除器  时钟和计时 
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理 
TPS2400  具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器  电源开关 
TPS62085  采用 2x2 QFN 封装且具有 DCS 控制和自动切断短路保护功能的 3A 降压转换器  降压稳压器 
TPS62095  具有 DCS™ 控制系统的 4A 高效降压转换器  降压稳压器 
TPS74401  单路输出 LDO、3.0A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、快速瞬态响应、可编程软启动  电源管理 
TPS7A8101  低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章