DAC2932EVM

DAC2932EVM

立即订购

概述

This EVM helps users evaluate TI's DAC2932, a dual 12-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to combine the features of high dynamic range and very low power consumption.

The DAC2932 converter supports update rates of up to 40MSPS. In addition, the DAC2932 features four 12-bit voltage output DACs, which can be used to perform system control functions.

特性
  • Dual, 12-Bit, 40MSPS Current Output DACs
  • Four 12-Bit Voltage Output DACs—for Transmit Control
  • Single +3V Operation
  • Very Low Power: 29mW
  • High SFDR: 75dB at fOUT = 5MHz
  • Low-Current Standby or Full Power-Down Modes
  • Internal Reference
  • Optional External Reference
  • Adjustable Full-Scale Range: 0.5mA to 2mA
  • APPLICATIONS
    • Transmit Channels
      • I and Q
      • PC Card Modems: GPRS, CDMA
      • Wireless Network Cards (NICs)
    • Signal Synthesis (DDS)
    • Portable Medical Instumentation
    • Arbitrary Waveform Generation (AWG)
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC2932 — 双通道、12 位、40MSPS、超低功耗数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC2932EVM — DAC2932 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC2932EVM — DAC2932 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC2932 12-Bit Dual Channel DAC EVM 2005-7-13
证书 DAC2932EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频