CONTROLSUITE

controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

CONTROLSUITE

下载

概述

适用于 C2000™ 微控制器的 controlSUITE™ 是一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大限度地缩短系统开发时间。从特定于器件的驱动程序和支持软件到复杂系统应用程序中的完整示例,controlSUITE™ 在开发和评估的每个阶段都提供了所需的资源。

现已包括面向数字电源设计人员的 powerSUITE 和面向工业驱动器设计人员的 DesignDRIVE

注意:仅通过 C2000Ware 提供对于全新 Piccolo F28004x 系列的软件支持

特性
  • 适用于 C2000 实时控制器的集中交互式软件库
  • 图形用户界面 (GUI) 可实现对软件、开发套件、库、用户指南、应用手册等的直观导航。
    • Code Composer Studio 示例项目的自动加载
  • 器件软件与支持
    • 访问头文件、闪存 API 以及引导 ROM 源代码
    • 示例项目
    • 特定于器件的文档
    • 方框图
    • 在线资源
  • 套件软件和支持
    • 套件概述
    • 支持模块化构建的示例项目可指导用户完成整个开发
    • 文档 – 快速入门指南 (QSG)、硬件指南以及应用指南等
    • 图形用户界面(GUI)
    • 完整的硬件开发套件包括原理图、物料清单、光绘文件以及源代码
    • 应用特定库 – 电机控制、数字电源
    • 数学库 – IQMath™、CLA、浮点
    • DSP 库 – 定点和浮点
    • 信号生成库
    • 闪存 API 和引导 ROM
    • 均包含示例项目
  • powerSUITE:数字电源软件设计工具
    • 自定义可在示例硬件或定制硬件上运行的代码示例
    • 设计可实现所需闭环性能的数字补偿器
    • 测量开环增益和受控体频率响应以评估稳定性和稳健性
  • DesignDRIVE:评估技术并开发适用于工业和伺服驱动拓扑的解决方案
    • 软件和硬件支持,针对各种
      • 电机类型
      • 控制技术
      • 检测技术
      • 位置传感器
        • 位置管理器支持领先的模拟和数字位置传感器,例如旋转变压器、SIN/COS、QEP、BiSS-C 和 EnDAT2.2
      • 通信网络
  • 数据表与用户指南
  • 应用手册
  • 培训和支持
    • C2000 技术讲座会及开讲日期
    • 在线培训
    • C2000 Wiki 访问
    • 视频
    • E2E 在线支持论坛
    • C2000 教学材料
  • Code Composer Studio IDE 概览与下载
  • 第三方开发人员网络

安装说明

安装后,运行安装目录中的 controlSUITE.exe 并仔细了解 GUI。如果在线 controlSUITE 可执行安装程序无法正常工作(通常与企业防火墙有关),请在"支持软件"部分下面下载 controlSUITE ZIP 包。ZIP 包将包含安装 controlSUITE 所需的所有程序包。只需将 ZIP 包解压到本地文件夹,然后运行“controlSUITE.msi”可执行文件即可。成功安装后,您可以删除从 ZIP 包中解压的所有内容。

单击此处了解条款

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

CONTROLSUITE Web (EXE) 安装程序

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CONTROLSUITE Web (EXE) 安装程序

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-2-10
驱动程序或库

CONTROLSUITE-ZIP 离线式 (ZIP) 安装程序

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CONTROLSUITE-ZIP 离线式 (ZIP) 安装程序

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-2-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-AC-LED-COM 采用 DALI、DMX512 和电力线通信的 AC 电源 LED 照明 TIDM-DCDC-LED 基于 C2000™ MCU 的多串 LED 照明驱动器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持