COMM-3P-SMALLCELL
概述
CommAgility 从事 4G 和 5G 移动网络及相关应用中嵌入式信号处理和射频模块以及 LTE PHY/堆栈软件的开发,是这一领域屡获殊荣、全球领先的开发商。我们的产品和技术适用于极为严苛的实时信号处理、测试和控制应用,涉及领域包括无线基带、私有及专用网络、卫星通信、雷达和电子战。
通过采用先进的 DSP、FPGA 和射频技术,我们设计出了外观小巧、功能强大且性能可靠的产品,并将这些产品与我们业界领先的 LTE 软件相结合。CommAgility 在 LTE 行业拥有丰富的经验,尤其是在适应新型应用领域标准方面。我们灵活应变,与主要客户密切合作,努力满足其技术要求,并在整个开发和量产过程中为其提供全程支持。
CommAgility 隶属于 Wireless Telecom Group,该集团是先进射频和微波组件、模块、系统和仪表的全球设计制造商。
如需了解有关 CommAgility 的更多信息,请访问 https://www.commagility.com。解决方案:
CommAgility 提供基于德州仪器 (TI) 先进 DSP SoC、Xilinx FPGA 和射频接口卡而构建的各种硬件。我们的产品包括采用 AMC 外形的高性能处理卡,包括灵活的集成式宽带射频收发器通道。我们也提供采用紧凑 OpenVPX 外形的高性能 ARM、DSP 和 FPGA 处理模块,适用于恶劣环境。
自 2015 年收购 SDR pioneer MIMOon GmbH 后,CommAgility 为 LTE 产品开发商提供了市场领先的 LTE eNodeB 和 UE 物理层以及协议栈软件解决方案。该软件可获得独立许可,也可作为集成式软件/硬件板级解决方案。
在从事无线通信设计的客户中,CommAgility 是德州仪器 (TI) TCI6638K2K、TCI6630K2L 和 AFE7500 器件系列的首选支持合作伙伴。请参阅 www.commagility.com/ti-lte-support
支持与培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。