TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Critical Link, LLC.
The MityDSP-L138F system on module (SOM) includes the OMAP-L138 DSP + Arm® processor and enables users to expand the OMAP-L138 I/O to quickly integrate with an on-board FPGA. It includes industrial embedded instrumentation and is ideal for industrial and real time communications based applications.
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | OMAP-L138 C6000 DSP+ARM Processor Technical Reference Manual (Rev. C) | 2016年 8月 11日 |
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。