CIRCUIT060085

CIRCUIT060085

概述

当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入绝不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。
特性
  • 电源:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • 类型 = 单电源
  • 输入信号:
    • Vi = 240V AC RMS
    • f = 50Hz
  • 最大交流电源泄漏电流:Iac = < 500µA
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用简报 采用比较器的过零检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-7
应用简报 Zero-Crossing Detection with False Trigger Avoidance 2019-1-9

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频