CIRCUIT060075

CIRCUIT060075

概述

该高速低侧过流检测解决方案采用单个零漂移快速稳定放大器 (OPA388) 和一个高速比较器 (TLV3201) 加以实现。此电路设计适合于用来监测快速电流信号和过流事件(如电机和电源单元中的电流检测)的应用。

由于 OPA388 最宽带宽具有超低偏移和快速转换率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。

通常,对于低侧电流检测,检测电阻器上的放大器可用于非反向配置。不过,所示的应用电路使用 OPA388 作为检测电阻器上的差动放大器。这在分流电阻器上提供了真正的差动测量,并且在电源接地和负载接地不一定相同的情况下可能是有利的。
特性
  • 过流水平:I_IN = 0A 至 1.0A
  • 电源:
    • V+ = 5V
    • V- = 0V
  • 瞬态响应时间:t = <10µs
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 高速过流检测电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-7
应用简报 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018-2-12
应用手册 Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 2017-12-21
应用手册 Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 2017-10-16

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频