CIRCUIT060071

CIRCUIT060071

概述

此电路将输入信号 Vi 反相,并应用 -40dB 的信号增益。反相放大器的共模电压等于应用于同相输入的电压,该输入在该设计中接地。
特性
  • 输入:Vi = -200 V 至 200 V
  • 输出:Vo = -2 V 至 2 V
  • BW:f_p = 1MHz
  • 增益;G = -40dB
  • 电源:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = -2.5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 反相衰减器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-16
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-30
应用手册 Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016-9-19

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频