CIRCUIT060070

CIRCUIT060070

概述

该设计将全差动放大器 (FDA) 作为单端输入至差动输出放大器。
特性
  • 输入:单端 = 0V 至 1V
  • 输出:差分 = 16Vpp
  • 电源:
    • Vcc = 10 V
    • Vee = 0 V
  • 输出共模 = 5V
  • 3dB 带宽 = 3MHz
  • 交流增益 (Gac) = 16V/V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-1
模拟设计期刊 Analysis of fully differential amplifiers 2005-3-11

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频