CIRCUIT060068

CIRCUIT060068

概述

此设计使用三个运算放大器构建分立式宽带宽仪表放大器。电路将差动高频信号转换为单端输出信号。
特性
  • 输入:Vi = -0.24 V 至 0.24 V
  • 输出:Vo = 0.1 V 至 4.9 V
  • 带宽 = 10MHz
  • 电源:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 三级运算放大器仪表放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-13
电路设计 Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-23

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频