CIRCUIT060059

CIRCUIT060059

概述

该电路可控制模拟增益级的转换率。该电路适用于对称的转换速率应用。与选择用来实施转换率限制器的运算放大器相比,所需的转换率必须更慢一些。
特性
  • 输入:Vi = -10 V 至 10 V
  • 输出:Vo = -10 V 至 10 V
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 转换速率限制器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-24
用户指南 Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 2013-12-10

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD140 — 单运算放大器压摆率限制器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频