CIRCUIT060052

CIRCUIT060052

概述

这款可调式低通反相放大器电路可将信号电平放大 26dB 或 20V/V。R2 和 C1 可设置此电路的截止频率。此电路的频率响应与无源 RC 滤波器的相同,除非输出按放大器的通带增益进行放大。低通滤波器通常用于音频信号链,有时也称为低音增强滤波器。
特性
  • 输入:Vi = -0.1 V 至 0.1 V
  • 输出:Vo = -2 V 至 2 V
  • BW:fp = 2kHz
  • 电源:
    • Vee = -2.5 V
    • Vcc = 2.5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 低通滤波、反相放大器电路 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-30
应用手册 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010-4-21
应用手册 More Filter Design on a Budget 2001-12-6

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD185 — 交流耦合单电源反相和非反相放大器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频