CIRCUIT060047

CIRCUIT060047

概述

此高侧电压至电流 (V-I) 转换器可为负载 R4 提供优质稳压电流。电路支持 0V 至 10V 的输入电压,并将其转换为 0A 至 5A 的输出电流。通过将低侧电流检测电阻器上的电压反馈回运算放大器对电流进行稳压。与使用单个分立晶体管相比,输出达林顿对可实现更高的电流增益。
特性
  • 输入:
    • Vi = 0 V 至 10 V
    • Iimax = 200µA
  • 输出:
    • Io = 0A 至 5A
    • Pr5max = 0.25W
  • 电源:
    • Vcc = 36
    • Vee = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 具有达林顿晶体管的 电压转电流 (V-I) 转换器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-30

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频