CIRCUIT060046

CIRCUIT060046

概述

此低侧电压至电流 (V-I) 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供优质稳压电流。电路支持 0V 至 10V 的输入电压,并将其转换为 0A 至 1A 的电流。通过将低侧电流检测电阻器 (R5) 上的压降反馈至运算放大器,可精确调节电流。
特性
  • 输入:
    • Vi = 0 V 至 10 V
    • Iimax = 200µA
  • 输出:Io = 0A 至 1A
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = 0 V
    • Vload = 36V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 具有 BJT 的电压转电流 (V-I) 转换器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-30

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频