CIRCUIT060045

CIRCUIT060045

概述

“改良版”Howland 电流泵是一种使用差分放大器在并联电阻器 (Rs) 上施加电压的电路,从而产生能够驱动大范围负载电阻的双极性(拉电流或灌电流)压控电流源。更多有关“改良版”Howland 电流泵功能的信息,请参阅“AN-1515 Howland 电流泵应用”综合研究报告。
特性
  • 输入:-5V 至 5V
  • 输出:-25mA 至 25mA
  • 电源:
    • Vs+ = 15V
    • Vs- = -15V
    • Vref = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 查看此应用手册

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 采用缓冲电路的“改进型”Howland 电流泵 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 改进型 Howland 电流泵配置分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-10
EVM 用户指南 OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 2015-11-10
应用手册 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013-4-26

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频