CIRCUIT060041

CIRCUIT060041

概述

此电路使用一个配置为跨阻放大器的运算放大器以放大光电二极管(用 Ii 和 C3 表示)的交流信号。通过在伺服环路中使用积分器,该电路可利用晶体管将直流电流从光电二极管中汇出,从而抑制直流信号。施加到同相输入的偏置电压可防止在没有输入电流的情况下输出在负电源轨上达到饱和。
特性
  • 输入电流 Ii = -10µA 至 10µA
  • 环境光电流 = 100µA
  • 输出电压:Vo = 0.5 V 至 4.5 V
  • 目标带宽 = 300kHz
  • 电源:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 交流耦合跨阻放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-2-5
应用简报 使用高带宽、精密 JFET 运算放大器简化跨阻应用 英语版 2019-6-5
应用手册 Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 2018-3-7
应用手册 Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017-5-16
用户指南 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014-9-16

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频