CIRCUIT060039

CIRCUIT060039

概述

该电路演示了如何使用电流检测放大器来精确、可靠地测量微安级小电流并最大程度地扩大动态范围。以下误差分析可应用于许多电流检测放大器。该设计依赖于使用精密的低输入偏置电流检测放大器以及分析由大分流电阻器上的输入偏置电流导致的动态误差。
特性
  • 输入:
    • Iload = 1μA - 104μA
    • Vcm = –0.1V ≤ Vcm ≤ 40V
  • 输出:
    • 1μA 时 Vout = 31.0mV,104μA 时为 3.224V
  • 电源:
    • Iqmax = 65μA
    • Vvs = 3.3V
    • Vee = 0 V
  • 温度
    • 低电平 = 0°C
    • 高电平 = 85°C
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 在高电压和过热条件下采用电流检测放大器的低电流(微安 级)高侧电流检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-1
应用简报 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022-4-12
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频