CIRCUIT060032

CIRCUIT060032

概述

本指导手册旨在演示为具有高共模电压的系统设计精确电流检测解决方案的方法。该设计的原理是使用单向电路来监视 Vcm = 400V 的系统,方法是将电源总线 (Vcm) 提供的器件电源悬浮在齐纳二极管上。本指导手册基于 TIDA-00332 高电压 12V 至 400V 直流电流检测参考设计。
特性
  • 输入:-40A 至 40A
  • 输出:100mV 至 4.9V
  • 电源:Vs = 5V,GND = 0V,Vref = 2.5V
  • 关断电压和钳位电压:Vwm = 36V,Vc = 80V
  • EFT 级别:Vpp = 2kV 8/20µs
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 采用电流输出电流检测放大器的高电压、高侧浮动电流检测电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-1
应用手册 扩展电流输出电流分流 监控器的共模电压范围 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
应用简报 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022-4-12
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIDA-00332 — 12V-400V 直流高电压电流检测参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频