CIRCUIT060028

CIRCUIT060028

概述

微分器电路会根据电路时间常数和放大器的带宽来输出某个频率范围上输入信号的微分。向反相输入施加输入信号,以使输出相对于输入信号的极性反相。理想的微分器电路基本上都不稳定,需要增加输入电阻器和/或反馈电容器才能保持稳定。实现稳定性所需的组件限制了执行微分器功能的带宽。
特性
  • 输入:100Hz 至 2.5kHz
  • 输出:0.1V 至 4.9V
  • 电源:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 微分器电路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2021-8-30
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-30
更多文献资料 Linear Integrated Circuits and its Applications 2017-2-15
应用手册 Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016-9-19

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频