CIRCUIT060025

CIRCUIT060025

概述

此设计将放大 Vi1 和 Vi2 之间的差异并输出单端信号,同时抑制共模电压。仪表放大器的线性运算取决于主要构建块(即运算放大器)的线性运算。当输入和输出信号分别处于器件的输入共模和输出摆幅范围内时,运算放大器以线性模式工作。用于为运算放大器供电的电源电压定义这些范围。
特性
  • 输入:
    • 最小电压 = ±1V
    • 最大电压 = ±2V
  • 输出:±10V
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
  • Vcm:±10V
  • 增益范围:5V/V 至 10V/V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 模拟设计期刊 具有两个运放的仪表放大器的 VCM 与 VOUT 关系曲线图 英语版 2015-11-16
电路设计 双运放仪表放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-3
模拟设计期刊 Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 2016-10-24
模拟设计期刊 Linear operating region of two-op-amp instrumentation amplifiers with gain stage 2016-7-21

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频