CIRCUIT060023

CIRCUIT060023

概述

此设计对两个输入信号 Vi1 和 Vi2 求和(相加),并将其进行反相。输入信号通常来自低阻抗源,因为该电路的输入阻抗由输入电阻器 R1 和 R2 决定。反相放大器的共模电压等于连接在本设计中接地的非反相节点的电压。
特性
  • 输入 1:±2.5V
  • 输入 2:±250mV
  • 输出:±4.9V
  • 频率:10kHz
  • 电源:±5V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
电路设计 反相求和电路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-2-13
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-30
应用手册 Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016-9-19

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频