CDCLVP2108EVM

CDCLVP2108EVM

立即订购

概述

CDCLVP2108EVM 是用于 CDCLVP2108 的评估模块。CDCLVP2108 是一款多用途、低附加抖动缓冲器,集成了具有可选 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 输入的双通道 1:8 LVPECL。它的最大时钟频率高达 2GHz。低于 0.1ps 的总附加抖动、10kHz 至 20MHz 的 RMS 范围以及低至 30ps 的总输出偏移使该器件成为众多苛刻应用的理想选择。

特性
  • 双路 1:8 LVPECL 差动缓冲器
  • 通用输入接受 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS/LVTTL
  • 最大时钟频率:2 GHz
  • 最大内核电流消耗:110mA
  • 超低附加抖动: < 100 fs,rms in 10 kHz to 20 MHz Offset Range
  • 2.375 V 至 3.6 V 的器件电源
  • 最大传播延迟:550ps
  • 最大输出偏移:30ps
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • ESD 保护超过 2kV (HBM)
  • 采用 7mm X 7mm QFN-48 (RGZ) 封装
时钟缓冲器
CDCLVP2108 — 低抖动双路 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCLVP2108EVM — 适用于 CDCLVP2108 低附加相位噪声时钟缓冲器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCLVP2108EVM — 适用于 CDCLVP2108 低附加相位噪声时钟缓冲器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CDCLVP2108EVM User's Guide 2009-5-27
证书 CDCLVP2108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频