CDCE72010EVM 评估模块
CDCE72010EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

CDCE72010EVM 是 10 路输出低抖动时钟同步器 CDCE72010 的评估模块。可通过 SPI 接口并使用评估模块 (EVM) 编程 GUI 对 CDCE72010 进行编程。此评估模块 (EVM) 旨在演示器件的电性能。这个完全组装且经过工厂测试的评估板允许对器件的所有功能进行全面验证。为达到最佳性能,该评估板配备有 50W SMA 连接器和受控良好的 50W 阻抗微带传输线。

特性
  • 易于使用的评估板可生成高达 1.5GHz 的低相位噪声时钟
  • 通过主机供电的 USB 端口轻松进行器件编程
  • 通过所提供的图形用户界面 (GUI) 软件接口进行快速配置
  • 通过 USB 端口或单独的 3.3V 和接地来提供全部板电源
  • 单端或差动输入基准时钟
  • 输出端的晶体滤波器可随时用于时脉高速模数转换器(如有需要)。

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CDCE72010EVM:
CDCE72010EVM Evaluation Module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4325 2008年 5月 30日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
CDCE72010  10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器  时钟和计时 
CDCM7005  高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步)  时钟和计时 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章