CDCBT1001EVM

CDCBT1001EVM

立即订购

概述

CDCBT1001 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 CDCBT1001 的平台,后者是 1.2V 至1.8V 时钟缓冲器和电平转换器。VDD_IN 引脚电源电压定义了输入时钟低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 电压电平。VDD_OUT 引脚电源电压定义了输出时钟 LVCMOS 的电压电平。

特性
  • 独立输入和输出时钟电源电压
  • 支持高达 24MHz 的时钟频率
  • 低电流消耗和附加抖动
  • 超小 DPWR 封装
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCBT1001EVM — CDCBT1001 evaluation module for 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCBT1001EVM — CDCBT1001 evaluation module for 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CDCBT1001EVM 评估说明 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-1
证书 CDCBT1001EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频