CDC6CEVM

CDC6CEVM

立即订购

概述

CDC6EVM 提供了完整的评估平台,用于评估 CDC6C 低功耗 LVCMOS BAW 振荡器系列的时钟性能和灵活性。该评估模块可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活时钟源。板载边缘安装 SMA 端口用于访问 CDC6C 的可配置时钟输出,使器件可以使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(不包含)与测试设备和参考板相连接。

特性
  • 基于 BAW 的低功耗 LVCMOS 振荡器
  • 包含四种标准 LVCMOS 振荡器封装的尺寸:DLE/DLN (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2.0mm)、DLX/DLR (2.0mm × 1.6mm)、DLY (1.6mm × 1.2mm)
  • 仅可通过 USB 供电,可选择外部电源
振荡器
CDC6C — 低功耗、低抖动、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器 CDC6C-Q1 — 汽车级、低功耗、低 ppm、体声波 (BAW)、固定频率 LVCMOS 振荡器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CDC6CEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024-11-22
证书 CDC6CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频