CD3268EVM-003

CD3268EVM-003

立即订购

概述

CD326xEVM-003 可帮助设计人员评估 CD3268 和 CD3269 音频接口发送器的运行情况和性能。CD326x 是一款有线耳机信号发送器,具有低静态电流并与专门启用的音频接口兼容。该 EVM 内置开关电阻器网络,允许将模拟的按钮按压用作器件输入。

特性
  • 与专门启用的音频接口(iPhone® 和 iPad®)兼容
  • 低静态电流
  • 用于逻辑和功率测量的便捷探测点
通用收发器
CD3268A — 音频发送器、按钮(无麦克风、3µA)和音调模式(麦克风、110µA、130kHz ACK 频率)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CD3268EVM-003 — CD3268 评估模块

支持的产品和硬件

CD3268EVM-003 — CD3268 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CD326x 音频接口发送器评估模块用户指南 英语版 2025-7-7
证书 CD3268EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频