CC3100BOOST-RD

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 参考设计

CC3100BOOST-RD

设计文件

概述

此 BoosterPack 射频参考设计采用 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 片上互联网解决方案,设计为在与任何微控制器单元 (MCU) 配对时实现物联网 (IoT) 应用。此嵌入式 Wi-Fi 解决方案是新一代 SimpleLink Wi-Fi 产品,可显著简化联网连接实现过程。CC3100 器件是使用低成本和低功耗微控制器的嵌入式应用的理想解决方案,并可降低板空间,加快开发时间。CC3100 可最大限度地减少主机 MCU 软件需求,并且是使用低成本/低功耗 MCU(包括 MSP430™ 等)的嵌入式应用的理想解决方案。此外,CC3100 是一个完整的平台解决方案,包括软件驱动程序,示例应用,API 指南,用户文档和世界一流的支持社区。

特性
  • 具有完全集成的无线电、基带和 MAC 的 802.11 b/g/n 站
  • 具有单端 50-Ω 接口的自动校准无线电可以实现与天线的轻松连接而无需无线电电路设计方面的专业知识
  • 不需要主机处理器参与的高级 Wi-Fi 连接管理器

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRC288A.ZIP (5092 K)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices 2020年 4月 15日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3100BOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频