ZLL 远程控制参考设计
CC2530ZLLRC-RD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

德州仪器 (TI) ZLLRC 参考设计可实现对接入 ZigBee Light Link 网络的灯进行简单和直接的控制。它旨在控制该网络上的灯的一个子组,例如您住宅中一个房间内的灯。它会创建自己的组,其中包含和它之间具有触摸连接的灯。这些灯之后可以添加/删除。它具有 14 个按钮,可控制状态(开/关)、色调、饱和度、等级、目标选择和场景。ZLLRC 受 Z-Stack Lighting 1.0.2 版本及更高版本支持。

它基于集成了 ZigBee 射频的 CC2530 片上系统 (SoC)。它通过集成的平衡-非平衡变压器接入板载 PIFA PCB 天线。为了延长电池寿命,可使用 TPS62730 DCDC 转换器将 CR2025 电池电压转换成 2.1 V。

特性
  • 低功耗 ZLL 远程控制设计
  • 倒置 F 型 PCB 天线
  • 14 个按钮
  • 4 个 LED
  • 针对用户反馈的蜂鸣器
  • CR2025 电池
  • FCC/IC/CE 兼容

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2530  具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2530-RF4CE  具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62730  用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2530 下载 下载
CC2530-RF4CE 下载
TPS62730 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2084 2014年 4月 9日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 514 2014年 1月 20日
ZIP 1179 2014年 1月 20日
PDF 41 2014年 1月 20日
PDF 126 2014年 1月 20日
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
CC2531 Zlight2 参考设计  CC2531ZLIGHT2-RD  参考设计 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章