CC2530-SE2431L

CC2530-SE2431L

设计文件

概述

CC2530-SE2431L 参考设计包含 CC2530-SE2431 评估模块的原理图和布局文件。此参考设计用于演示如何集成 CC2530/CC2531 和 SE2431L,而应用手册中介绍了此组合的射频性能并建议了多种射频布局方式。为了实现最佳射频性能,应尽可能接近原版复制原理图和布局。这是一种同时具有 SMA 连接器(用于获得与 50Ω 相匹配的射频输出)和倒置 F 型 PCB 天线的 4 层参考设计。

特性
  • 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee(具有范围扩展器)的第二代片上系统解决方案
  • 4 层设计
  • 天线分集
  • 工作电压为 2.2V 至 3.6V
  • PCB 天线
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR277.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2530 — 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE — 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 CC2530 With Skyworks’ SE2431L Range Extender Front End 2013-10-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频