CC2420DB_REFDES

CC2420DB_REFDES

设计文件

概述

CC2420DB 参考设计包含开发套件中使用的 CC2420DB 模块的原理图和布局文件。

该参考设计展示了用于 CC2420 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应精确复制参考设计。这是一个采用分立式平衡-非平衡变压器和倒置 F 型 PCB 天线的 4 层参考设计。除了射频器件,此设计还包含一个 DB-9 串行端口和多个 IO 单元。大多数 CC2420 应用示例都使用此硬件平台。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRR019.ZIP (1205 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2420 — 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频