CC112x SKY65367 EM 30 dBm 169 MHz 参考设计
CC112XSKY65367EM-RD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

CC112x SKY63367 169 MHz EM 参考设计包含 CC112x SKY63367 评估模块的原理图和布局文件。CC112x 表示 CC1120、CC1121 和 CC1125 可用于此参考设计。此设计展示了用于 CC112x 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,应精确复制此设计。这是一个 4 层参考设计,其中具有用于连接 SMA 天线连接器的选项(针对单端 50Ω 天线设计或便于连接到 Pulse (W3100) 中的螺旋形导线天线)。此射频部分用于在 ISM 频段为 169MHz、输出功率为 1W (30dBm) 的情况下运行。


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1120  用于窄带系统的高性能射频收发器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1121  高性能低功率射频收发器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1125  超高性能窄带射频收发器  射频 & 微波  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1120 下载 下载
下载 -
CC1121 下载
CC1125 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 478 2015年 7月 7日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2866 2015年 3月 10日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
CC112x SKY65313 EM 30 dBm 915 MHz 参考设计  CC112XSKY65313EM-RD  参考设计 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章