CC-ANTENNA-DK2

用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件

CC-ANTENNA-DK2

立即订购

概述

此新款天线套件使您可以进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线!天线套件包括 16 个适用频率介于 169MHz 和 2.4GHz 之间的天线,其中包括 PCB 天线、螺旋天线和芯片天线以及适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带频带电线。

此天线套件包括 uSMA-uSMA (JCS) 电缆,可连接无线 LaunchPad 和 SensorTag。以下套件与 JCS 连接器兼容:

  • LAUNCHXL-CC2650
  • LAUNCHXL-CC1310
  • LAUNCHXL-CC1310
  • CC1350STK

此套件还包括 uSMA (JCS)-SMA c 连接器,可将套件或天线连接到标准 SMA 连接器

  • 16 个天线,适用于 169MHz、315MHz、433MHz、868MHz、915MHz、2.4GHz
  • 与 LaunchPad 和 SensorTag 兼容
  • 包含进行真实电线测试所需的一切

  • 1 x Antenna Kit
  • 1 x uSMA - SMA cable
  • 1 x uSMA - uSMA cable

低于 1GHz 产品
CC1190 850MHz 至 950MHz 射频前端

 

其他无线技术
CC2592 具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

 

多协议产品
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

蓝牙产品
CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU
下载

开始使用

  1. Order the CC-ANTENNA-DK2: Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPad™ and SensorTag
  2. Test and check performance with the different antennas

立即订购并开发

开发工具套件

CC-ANTENNA-DK2 – Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPad™ and SensorTag

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary 2017年 10月 2日
* 更多文献资料 CC-Antenna-DK2 Quick Start Guide 2016年 5月 3日
更多文献资料 CC-ANTENNA-DK2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发工具套件
CC1350STKSimplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件
LAUNCHXL-CC1350SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件
LAUNCHXL-CC2650CC2650 LaunchPad

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频