CAPTIVATE-EMC

CAPTIVATE-EMC

立即订购

概述

CAPTIVATE-EMC 是一款允许设计人员轻松评估相关设计文档中 CapTIvate™ 技术电磁兼容性能的评估板。该 EVM 采用 MSP430FR2676 CapTIvate MCU,具有硬件加速跳频和过采样功能。它将展示如何设计出能够通过具有挑战性的传导射频抗扰性、电气快速瞬变和脉冲群抗扰性以及静电放电抗扰性系统级测试的
硬件和软件。

特性
  • 采用 CapTIvate 电容式触摸感应技术的 MSP430FR2676 MCU 可实现抗噪 HMI
  • IEC61000-4-6 传导抗噪性能
  • IEC61000-4-4 电气快速瞬变/脉冲群抗扰性
  • IEC61000-4-3 辐射噪声抗扰性
  • IEC61000-4-2 静电放电抗扰性
  • 使用具有代码生成功能的 CapTIvate 设计中心进行通信和试验
感应 MCU
MSP430FR2675 — 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR2676 — 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CAPTIVATE-EMC — Captivate™ 电容式触摸感应评估模块,用于测试传导式抗声扰性

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CAPTIVATE-EMC — Captivate™ 电容式触摸感应评估模块,用于测试传导式抗声扰性

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CAPTIVATE-EMC Evaluation Module (EVM) Getting Started Guide PDF | HTML 2019-10-17
证书 CAPTIVATE-EMC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR — 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频