BUF802RGTEVM
BUF802 采用 RGT 封装的高速、高带宽、2.3nV/√Hz 输入缓冲器评估模块
BUF802RGTEVM
概述
BUF802RGTEVM 旨在轻松地演示缓冲器的功能和实用性。该 EVM 具有两个独立的电路配置:一个具有精密放大器的复合环路和一个独立的 BUF802 电路。它可与双电源或单电源配合使用,并在模拟输入和输出端包括 SMA 连接器,以便于操作。对布局进行了优化,以减少寄生耦合,并在整个频率范围内提供出色的信号保真度。
特性
- 包括独立器件电路和具有精密放大器的复合环路
- 使用电位计来修整低频复合路径的失调电压
- 布局配置为尽可能减少寄生耦合
- 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
立即订购并开发
评估板
BUF802RGTEVM — BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | BUF802RGTEVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
证书 | BUF802RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 18日 |