BQSTUDIO

Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件

BQSTUDIO

下载

概述

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。此外,Battery Management Studio 还为监测计开发套件 (bq27GDK000EVM) 提供自动化和脚本支持。

特性
  • 对 EV2300 和 EV2400 的支持
  • 用于监控基本寄存器的实时监测计仪表板
  • 完整的寄存器访问和记录
  • 完整的数据内存访问和记录
  • 产品配置和监控工具
  • 产品配置的导入和导出
  • 为器件的目标平台自定义器件的强大指导
  • 校准和测试自动化
  • 为目标生产环境导出 FS 文件
  • 用于自动化的监测计开发套件控制

下载

应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) Software – stable version downloads for bq series of TI battery fuel gauges

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

bq40zXX
硬件
BQ40Z50-R3-DEVICE-FW BQ40Z50-R3 device firmware: 1-4 series Li-ion battery pack manager | battery fuel (gas) gauge
bq27XXX
bq76XXX
Other devices
下载选项

下载选项

应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE
Battery Management Studio (bqStudio) Software – stable version downloads for bq series of TI battery fuel gauges

版本: 1.3.101.1
发布日期: 08 五月 2020
BATTERY MANAGEMENT STUDIO (BQSTUDIO) INSTALLERS
BATTERY MANAGEMENT STUDIO (BQSTUDIO) CHEMISTRY UPDATE ZIP FILE
lock = 需要导出审批(1分钟)
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

bq40zXX
硬件
BQ40Z50-R3-DEVICE-FW BQ40Z50-R3 device firmware: 1-4 series Li-ion battery pack manager | battery fuel (gas) gauge
bq27XXX
bq76XXX
Other devices
下载选项

下载选项

应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST
Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

版本: 1.3.104.1
发布日期: 26 二月 2021
BATTERY MANAGEMENT STUDIO (BQSTUDIO) INSTALLERS
BATTERY MANAGEMENT STUDIO (BQSTUDIO) CHEMISTRY UPDATE ZIP FILE
lock = 需要导出审批(1分钟)

支持的产品和硬件

电池充电器IC
BQ24296M 具有 USB OTG 和超小系统调节的 I2C 控制型、单节 3A 降压型充电器 BQ24298 具有 NVDC 电源路径和可调电压 USB OTG 的 I2C 控制型 3A 单节电池 USB 充电器 BQ24773 具有系统监控器和处理器热指示器的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压电池充电控制器 BQ24780S 支持混合动力升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25150 具有电源路径、低 Iq、集成 LDO 和 16 位 ADC 的 I2C 控制型 500mA 线性电池充电器 BQ25600 具有电源路径和 OTG 且采用 WCSP 封装的 I2C 单节 3A 降压电池充电器 BQ25600C 用于并联充电应用的 I2C 单节 3A 降压电池充电器 BQ25600D 具有电源路径、USB 检测和 OTG 且采用 WCSP 封装的 I2C 单节 3A 降压电池充电器 BQ25601 具有电源路径和 OTG 的 I2C 单节 3A 降压电池充电器 BQ25601D 具有电源路径、USB 检测和 OTG 的 I2C 单节 3A 降压电池充电器 BQ25700A 具有系统功率监控器和处理器的 SMBus 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25703A 具有系统功率监控器和处理器的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25708 SMBus 多化合物电池降压/升压充电控制器 BQ25710 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 1 至 4 节降压/升压电池充电控制器 BQ25713 具有 USB type C PD 支持的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25713B 具有 USB type C PD 支持的 I2C 端口(地址 2)1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式、NVDC、5A、1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器 BQ25890 采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器 BQ25892 具有 NVDC 电源路径和 PSEL 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器 BQ25895 支持高输入电压和 3.1A 升压、支持 HVDCP 功能的 I2C 单节 5A 降压电池充电器 BQ25898 具有电源路径、采用 MaxchargeTM 技术且适用于高输入的 I2C 单节 4A 降压电池充电器 BQ25898C 用于并联充电应用的 I2C 单节 3A 降压电池充电器 BQ25898D 具有电源路径和 HVDCP 的 I2C 单节 4A 降压电池充电器
电池电量计
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27411-G1 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27421-G1 具有集成感应电阻器的 System-side™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27426 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计 BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27510-G3 系统侧 Impedance-Track 电量监测计,可提供 32 字节的用户可编程数据闪存 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27542-G1 采用 SON 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 7 节电池组管理器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
电池监视器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监控器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
评估板
BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 TI电量计应用指导 2021年 6月 21日
应用手册 Start Guide for bq Products 2020年 10月 5日
技术文章 Power to the pedal: Achieving longer-lasting 13S, 48-V lithium-ion battery packs for e-bikes and e-scooters 2019年 3月 7日
技术文章 A step-by-step guide to calculating battery gauge accuracy 2016年 11月 4日
技术文章 How to ensure battery gauge accuracy with BqStudio 2016年 9月 26日
技术文章 Tying it together: How to use Impedance Track gas gauges 2016年 6月 2日

相关设计资源

设计工具和仿真

设计工具
GASGAUGECHEM-SW 电量监测计化学物更新器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频