固件
BQ78350-R2-DEVICE-FW
BQ78350-R2 器件固件:CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
BQ78350-R2-DEVICE-FW
概述
bq78350-R2 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器与 bq769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件配套,可提供全套电池管理系统 (BMS) 子系统,有助于加快产品开发、缩短上市时间。
特性
- 补偿放电终点电压 (CEDV) 电量监测算法
- 支持 SMBus 主机通信
- 可针对 3 到 5 节 (bq76920)、6 到 10节 (bq76930) 以及 9 到 15 节 (bq76940) 锂离子和磷酸铁锂电池进行灵活配置
- 支持高达 320Ahr 的电池配置
- 支持高达 320A 的充放电电流
- 片上温度传感器选项
- 通过配套 AFE 支持外部 NTC 热敏电阻
- 全面的可编程保护功能
- 电压
- 电流
- 温度
- 系统组件
- 终身数据记录
- 支持 CC/CV 和 JEITA 充电,包括预充电、预放电、充电禁止和充电暂停
- 为多达八个不同的总线地址提供一个可选电阻器可编程 SMBus 从地址
- 最多可驱动一个 5 段 LED 或 LCD 显示屏
下载
支持的产品和硬件
电池电量监测
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | bq78350-R2 TRM Addendum | 2018年 3月 20日 |