BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

BQ40Z50-R3 器件固件:1-4 节锂离子电池组管理器 | 电池电量检测计

BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

下载

概述

点击此处获取新版 BQ40z50-R4 固件

BQ40Z50-R3 是一款仅固件版本,可刷写到任何现有的 BQ40Z50 硬件(例如 BQ40Z50-R2、BQ40Z50-R1 或 BQ40Z50 器件)上。该固件采用已获专利的 Impedance Track™ 技术创建基于电池组的解决方案,可提供电量监测、保护和身份验证等一系列丰富功能,适用于 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组和锂聚合物电池组。

BQ40Z50-R3 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量并准确记录锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

BQ40Z50-R3 器件通过为系统进行实时电源管理提供可用的最大功率、最大电流、Vload 和 Rhfeffective,可为 Intel® 动态电池功率技术 (Intel® DBPT) 3.0 版提供支持。BQ40Z50-R3 提供了基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护,可应对过压、欠压、过流、短路、过载和过热情况以及其他与电池组和电池相关的故障。与 BQ40Z50-R2 相比,BQ40Z50-R3 有了很多新增功能和改进,器件比较文档 SLUA874 中详细说明了这些新增功能和改进。

SHA-1 认证对认证码密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池组。
特性
  • BQ40Z50-R3 固件可用于任何早期版本的 BQ40Z50 硬件
  • 通过提供可用的最大功率、最大电流、Vload 和 Rhfeffective,支持 Intel® 动态电池功率技术 (Intel® DBPT) 3.0 版
  • 新扩展的使用寿命记录功能,具有可以由客户配置的边界
  • 使用寿命计时器,单位为秒
  • 单独的电池平衡数据记录功能
  • 在 LED 引脚上进行 GPIO 映射(如果未使用 LED),以显示状态或标记状况
  • 用于深度睡眠的新功能、用于进行平滑处理的滤波器和用于处理 SMBUS 协议违例行为的错误代码

下载

固件

BQ40Z50-R3-DEVICE-FW BQ40Z50-R3 器件固件:1-4 节锂离子电池组管理器 | 电池电量检测计

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

电池电量监测
BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
评估板
BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 bq40z50-R3 Technical Reference Manual (Rev. A) 2019年 2月 28日
应用手册 BQ40Z50-R3 到 BQ40Z50-R4 更改列表 下载英文版本 2021年 9月 30日
应用手册 bq40z50-R2 to bq40z50-R3 Change List (Rev. A) 2019年 7月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频