BQ2969TEVM

BQ2969TEVM

立即订购

概述

BQ2969T 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ2969T 的完整评估系统,BQ2969T 是一款具有稳压输出电源的高精度、低功耗过压和过热保护器,适用于 2 至 4 节串联锂离子和磷酸铁锂电池包。此 EVM 包含一个 BQ2969T 电路模块,用于轻松评估 BQ2969T 保护功能。该电路模块包括一个 BQ2969T 集成电路 (IC),还包括可发出指示 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包出现过充、过度放电和过热情况的信号所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。

特性
  • 适用于 4 节配置的已组装电路模块,可快速设置
  • 测试点有可用的电源连接
  • 电阻仿真器仅使用电源即可快速安装
电池保护器
BQ2969T — 具有 CTR 或 PTC 功能的 2 到 4 节锂离子电池过压保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ2969TEVM — BQ2969T 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ2969TEVM — BQ2969T 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ2969T 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-23
证书 BQ2969TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频