支持软件
BQ28Z610-R2-DEVICE-FW
BQ28Z610-R2 器件固件:1 至 2 节串联电池组、具有集成保护器的电池电量监测计
BQ28Z610-R2-DEVICE-FW
概述
BQ28Z610-R2-DEVICE-FW 是适用于 BQ28Z610 和 BQ28Z610-R1 器件的固件 (FW) 升级。BQ28Z610 和 BQ28Z610-R1 是高度集的高精度 1 至 2 节串联电池电量监测计和保护解决方案,可实现自主的电荷控制和电芯均衡。
特性
- 采用专用主模式 I²C 接口实现自主电池充电控制
- 采用内部旁路实现电芯均衡,优化电池运行状况
- 高侧保护 N 沟道 FET 驱动器可在故障期间实现串行总线通信
- 适用于电压、电流和温度的可编程保护等级
- 具备两个独立 ADC 的模拟前端
- 支持电流和电压同步采样
- 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
- 支持低至 1mΩ 的电流检测电阻,同时支持 1mA 电流测量
- 支持电池跳变点 (BTP) 功能,用于 Windows 集成
- SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
- 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I²C 总线通信接口
- 紧凑型 12 引脚 VSON 封装 (DRZ)
下载
支持的产品和硬件
电池电量监测
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | BQ28Z610-R2 | 下载英文版本 | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 |