BQ25980EVM

BQ25980EVM

立即订购

概述

BQ25980 评估模块 (EVM) 是一款功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成式 BQ25980 开关电容电池充电器,适用于各种智能手机和平板电脑中的 2 节锂离子和锂聚合物电池。BQ25980EVM 是一项完整且快速的充电解决方案。典型用例是供 BQ25790 降压/升压充电器进行预充电和充电终止,而其中一个或两个 BQ25980 开关电容充电器进行快速充电,从而尽可能提高效率。

特性
  • 峰值效率达 98.6%、支持 2 节电池和 8A 快速充电的开关电容充电器
  • 通过双通道同步 BQ25980 运行实现并联充电,充电电流最高可达 12A
  • 集成式 7A 旁路模式快速充电
  • 用于输入源选择的双输入电源多路复用器控制器
  • 可实现安全运行的集成可编程保护功能
电池充电器 IC
BQ25980 — 具有集成保护功能的 I2C 控制型 8A 开关电容式 2 节并联电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 BQ25980EVM 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

BQ25980EVM — 具有集成保护的 8A 开关电容式 2 节并联电池充电器评估模块

支持的产品和硬件

BQ25980EVM — 具有集成保护的 8A 开关电容式 2 节并联电池充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频