BQ25960HEVM

BQ25960HEVM

立即订购

概述

BQ25960H 评估模块 (EVM) 是一款功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成式 BQ25960H 开关电容电池充电器,适用于各种智能手机和平板电脑中的单节锂离子和锂聚合物电池。BQ25960HEVM 的额定最大输入电流为 5.75A、最大充电电流为 8A。BQ25960HEVM 是一项完整且快速的充电设计。典型用例是供 BQ25611D 降压充电器进行预充电和充电终止,而其中一个或两个 BQ25960H 开关电容充电器都进行快速充电,从而尽可能提高效率。

特性
  • 峰值效率达 98.1% 的开关电容并联充电器支持高达 8A 快速充电
  • 两相开关电容架构经优化可实现超高效率
  • 用于系统配置和状态报告的 I2C 通信
  • 支持高达 12.75V 的工作输入电压,使用外部 ACFET 时支持 40V 的绝对最大值,不使用外部 ACFET 时支持 20V 的绝对最大值
  • 用于在快速充电和 USB On-The-Go (OTG) 或反向模式期间选择输入源的双输入电源多路复用控制器
  • 为外部 OVP GaN FET 或 N-FET 提供栅极驱动信号
电池充电器 IC
BQ25960H — 具有 1.2V IO 的 I²C 控制型单节 8A 开关电容器并联电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

支持的产品和硬件

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25960H 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11
证书 BQ25960HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-30

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频