BQ25960EVM

BQ25960EVM

立即订购

概述

BQ25960EVM 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成式 BQ25960 开关电容电池充电器,适用于各种智能手机和平板电脑中的单节锂离子和锂聚合物电池。BQ25960EVM 是一项完整且快速的充电解决方案。典型用例是供 BQ25611D 降压充电器进行预充电和充电终止,而其中一个或两个 BQ25960 开关电容充电器都进行快速充电,从而尽可能提高效率。

特性
  • 峰值效率达 98.1% 的开关电容充电器支持单节电池和 8A 快速充电
  • 通过双通道同步 BQ25960 操作实现并联充电
  • 集成式 5A 旁路模式快速充电
  • 用于输入源选择的双输入电源多路复用器控制器
  • 可实现安全运行的集成可编程保护功能
MOSFET
CSD17581Q3A — 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、4.7mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

电池充电器 IC
BQ25611D — 具有 USB 检测功能和 1.2A 升压操作的 I2C 控制型单节 3A 降压型电池充电器 BQ25960 — 具有旁路模式和双输入选择器的 I2C 控制型单节 8A 开关电容并联电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module

支持的产品和硬件

BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25960EVM (BMS041) 评估模块用户指南 英语版 PDF | HTML 2021-10-1
证书 BQ25960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频