BQ25910EVM-854
适用于三级单电芯从充电器的 bq25910 评估模块
BQ25910EVM-854
概述
The bq25910 is an integrated three-level switch-mode slave battery charge management device for single cell Li-ion and Li-polymer batteries. Utilization of the three-level converter reduces solution footprint and volume while maintaining highest switch-mode operation efficiency.
特性
- High efficiency 750Hz synchronous switch mode three-level buck slave charger
- Enables small package 470nH or 330nH inductor
- Supports 3.9V to 14V input voltage range with 20V absolute maximum input voltage rating
电池充电器IC
立即订购并开发
评估板
BQ25910EVM-854 – bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 1日 | |
数据表 | 支持对单节电池进行快速充电的 BQ25910 I2C 控制型 6A 三级开关模式并联电池充电器 数据表 (Rev. B) | 下载英文版本 (Rev.B) | 2019年 12月 11日 | |
更多文献资料 | BQ25910EVM-854 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |
相关设计资源
软件开发
应用软件和框架
BQSTUDIO
—
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件