BQ25887EVM

BQ25887EVM

立即订购

概述

通过传统的 5V USB 端口为两节 8.4V 电池充电时需要一个升压充电器。BQ25887 是一款适用于两节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理器件,具有电池平衡功能。具有充电和电池平衡设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。OTG 降压操作允许输入端口从电池供电。

特性
  • 轻松评估高效 2A、1.5MHz 集成式场效应晶体管 (FET) 开关模式
  • 电池平衡功能可确保对两节串联的分立式电池安全充电
  • 使用板载 USB 输入适配器连接 USB 电源,并使用 PSEL 功能进行通信以设置默认输入电流限制
  • 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
电池充电器 IC
BQ25883 — 采用 WQFN 封装、具有电源路径且适用于 USB 输入的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器 BQ25887 — 适用于 USB 输入、集成式电池均衡的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25887EVM — 具有电池平衡功能的升压电池充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25887EVM — 具有电池平衡功能的升压电池充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019-2-5
证书 BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频