BQ25858BEVM

BQ25858BEVM

立即订购

概述

BQ25858 和 BQ25858B 评估模块 (EVM) 是 BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 的完整评估系统。这些 EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。

BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 IC 是宽电压、双向开关模式降压/升压控制器。这些该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。这些器件具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。

BQ25858EVM 和 BQ25858BEVM 使用相同的硬件。这两款电路板之间的唯一区别是 I2C 地址。BQ25858-Q1 的 I2C 地址为 0x6B,BQ25858B-Q1 的 I2C 地址为 0x4B。

特性
  • 宽输入电压工作范围:4.2V 至 55V
  • 宽输出电压工作范围:高达 55V
  • 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • I2C 控制或电阻可编程选项
  • 由电池(反向模式)输出 4V 至 55V 供电
  • 高安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
电池充电器 IC
BQ25858B-Q1 — 汽车级独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25858BEVM — BQ25858B-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25858BEVM — BQ25858B-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于 BQ25858-Q1 和 BQ25858B-Q1 的评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-5-19
证书 BQ25858BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频