BQ25792EVM

BQ25792EVM

立即订购

概述

BQ25792 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25792 器件。BQ25792 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。 

特性
  • 可轻松评估采用 HOTROD (QFN) 封装的高效 5A 开关模式降压/升压充电器
  • 结合使用 EV2400 接口和集成式模数转换器 (ADC),可在充电和 USB on-the-go (OTG)、监控器充电器状态和故障以及电压和电流之间切换
  • 可使用板载 USB 输入适配器连接 USB 电源,也可通过 D+/D- 进行通信以设置默认输入电流限制
  • 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
  • 提供双向阻断 NFET,用于绕过跳线评估双输入源选择器

EVM PCB

不包含

操作所需的 EV2400

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV760 — 100mA、30V 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25792EVM — 具有双输入选择器的 I2C 控制、5-A、1-4 电池降压-升压充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25792EVM — 具有双输入选择器的 I2C 控制、5-A、1-4 电池降压-升压充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25792EVM、BQ25798EVM 和 BQ25798BKUPEVM (BMS034) 评估模块 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-8-16
应用手册 如何使BQ25792可靠地激活过放电池 2022-2-13
证书 BQ25792EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-3-26

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频