BQ25790EVM

BQ25790EVM

BQ25790EVM

立即订购

概述

BQ25790EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25790 器件。BQ25790 是一款旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。BQ25790 具有 USB 输入源检测、双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一套完整的充电解决方案。

特性
  • 同步开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节电池配置,充电电流 5A,精度 10mA
  • 支持 3.6V 至 24V 宽范围输入源,具备 MPPT、USB 自动检测、USB PD 和无线输入功能
  • 双输入源选择器可驱动双向阻断 NFET
  • 使用电池 (USB OTG) 为 USB 端口供电,输出电压为 2.8V 至 22V,精度为 10mV
  • 电池静态电流低,仅使用电池工作时小于 5µA,充电器关断模式下小于 1µA
  • 此电路设计已经过测试,并包含 GUI 和用户指南
电池充电器 IC
BQ24179 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV760 100mA、30V 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25790EVM — BQ25790EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 BQ25790EVM (BMS027) 评估模块 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 7月 31日
数据表 BQ25790 I2C 控制型 1-4 节电池 5A 升压模式电池充电器 数据表 2020年 6月 3日
证书 BQ25790EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频